DEVImat™ 100T + SMART, 100 W/m², 3.00 m², Fæðispenna [V] AC: 230
140F1669
Kapalgerð: Tvíleiðari, Aukabúnaður: Umbreyting beygjupípu KK1-E5; DEVIreg™ Smart; Beygjupípa ø6,7 2,5m svört; Endalok skynjara, látún, f. beygjupípu ø6,7, Breidd mottu [m]: 0.5, Lengd mottu [m]: 6
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Hitamottur
140F1669
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.000 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.000 |
| 2 póla rofi | No |
| Ábyrgð [ár] | 20 |
| Aflögunarþol [N] | 600 N |
| Álag rafliða [A] | 16 A |
| Aukabúnaður | DEVIreg™ SmartBeygjupípa ø6,7 2,5m svörtUmbreyting beygjupípu KK1-E5Endalok skynjara, látún, f. beygjupípu ø6,7 |
| Battery type or Name | Knapcelle Manganese Lithium |
| Blýlaust | Já |
| Breidd mottu [m] | 0.5 m |
| Búnaður | Floor heating |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN uppsetning | No |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Einangrun leiðara | FEP |
| Eldtefjandi | Já |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fæðispenna [V] AC | 230 V |
| Frostvörn [°C] | 5 °C |
| Gerð annars samhæfðs skynjara | Já |
| Gerð kaldrar tengitaugar | DTWB |
| Gerð skjás | Snertiskjár |
| Geymsluhitastig [°C] [hám.] | 65 °C |
| Geymsluhitastig [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Hám.álag viðnáms [A] | 16 A |
| Hám.stærð tengikapals [mm²] | 2 x 2.5 |
| Hám.takmarkari hitastigs [°C] [hám.] | 35 °C |
| Hám.takmarkari hitastigs [°C] [lágm.] | 20 °C |
| Hitastig - gólf [°C] [hám.] | 45 °C |
| Hitastig - gólf [°C] [lágm.] | 5 °C |
| Hitastig - herbergi [°C] [hám.] | 35 °C |
| Hitastig - herbergi [°C] [lágm.] | 5 °C |
| Hitastig utan rekstrar [°C] [hám.] | 120 °C |
| Hitastig við lagningu [°C] [lágm.] | -5 °C |
| Hitunarregla | Raðviðnám |
| Hitunarútgangur [W] | 300 W |
| Hugbúnaðarflokkur | A |
| IP-flokkur elements | IPX7 |
| IP-flokkur hitastillis | 21 |
| Kapalgerð | Tvíleiðari |
| Kapalskjár | Álþynna 100% |
| Kapalviðnám [Ohm] | 176.0000 Ohm |
| Kapalþvermál [mm] | 3.0 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Köld tengitaug | Já |
| Kúluþrýstingsprófunarhitastig [°C] | 75 °C |
| Lækkun á spartímabili [°C] [hám.] | 9 °C |
| Lækkun á spartímabili [°C] [lágm.] | 5 °C |
| Lágm.takmarkari hitastigs [°C] [hám.] | 35 °C |
| Lágm.takmarkari hitastigs [°C] [lágm.] | 10 °C |
| Leiðaramagn kaldrar tengitaugar | 2 |
| Lengd kaldrar tengitaugar [m] | 4.0 m |
| Lengd mottu [m] | 6.00 m |
| Litur ytri kápu | Rautt |
| Lýsing | DEVImat 100T 300W 230V 0.5x6m + DSmart |
| Magn kaldrar tengitaugar | 1 |
| Material Description | Set DEVImat100T 300W 230V 0.5x6m SMART |
| Mengunarstig | 2 |
| Mottuútgangur [W/m²] | 100 W/m² |
| Product line | Electric Heating |
| Rafhlöðumagn | 1 |
| Rafliðarofi | 1 póla |
| Samhæft rammakerfi | Já |
| Skilgreiningarpunktur skynjara [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Skynjaragerð | NTC |
| Spanað álag | cos φ= 0,3 hám 1A |
| Stærð kaldrar tengitaugar [mm²] | 1.0 mm² |
| Stjórngerð | PWM |
| Takmarkari hitastigs [°C] [hám.] | 45 °C |
| Takmarkari hitastigs [°C] [lágm.] | 5 °C |
| Togþol [N] | 120 N |
| UL mark | Out of scope |
| Umbúðabreidd [mm] | 220 mm |
| Umbúðadýpt [mm] | 220 mm |
| Umbúðahæð [mm] | 590 mm |
| Umfangssvæði [m²] | 3.00 m² |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 30 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 0 °C |
| UV varið | No |
| Vararafhlaða | Já |
| Viðbragðsafl [W] [hám.] | 0.40 W |
| Vinnsluhiti [°C] [hám.] | 115 °C |
| Vöruhópur | Sets heating elements |
| Vörulýsing | DEVImat™ 100T w/DEVIreg™ Smart sett |
| Vörutegund | DEVImat™ 100T + SMART |
| Vottun | CE |
| Vottunarfyrirtæki | CEIntertek Semko |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Weight per battery | 0 g |
| Ytri kápa | PVDF |
| Þykkt [mm] | 3.50 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 2.54 Kilogram |
| Net weight | 2.515 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466240182 |