Danfoss logo
DEVIheat 150 (FOR MIRRORS) 83000300

DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 0.30 m², Fæðispenna [V] AC: 230

83000301

Kapalgerð: Stakur leiðari, Breidd mottu [m]: 0.5, Lengd mottu [m]: 0.7

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Ábyrgð [ár]20
Aflögunarþol [N]600 N
AukabúnaðurNo
BlýlaustJá
Breidd mottu [m]0.5 m
BúnaðurOther heating
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrun leiðaraFEP
EldtefjandiJá
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð kaldrar tengitaugarDSWB
Hitastig utan rekstrar [°C] [hám.]120 °C
Hitastig við lagningu [°C] [lágm.]-5 °C
HitunarreglaRaðviðnám
Hitunarútgangur [W]50 W
IP-flokkur elementsIPX7
KapalgerðStakur leiðari
Kapall á skálNo
KapalskjárKoparsnúra
Kapalviðnám [Ohm]1009.8000 Ohm
Kapalþvermál [mm]2.5 mm
Köld tengitaugJá
Einkenni
Gildi
Leiðaramagn kaldrar tengitaugar1
Lengd kaldrar tengitaugar [m]3.0 m
Lengd mottu [m]0.70 m
Litur ytri kápuRautt
LýsingDEVIheat Mirror 150S 50W 230V 0.5x0.7m
Magn kaldrar tengitaugar2
Material DescriptionHITAM DSVF150 F/SPEGLA 45 X 70
Mottuútgangur [W/m²]150 W/m²
Product lineElectric Heating
Stærð kaldrar tengitaugar [mm²]1.0 mm²
Togþol [N]120 N
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]145 mm
Umbúðadýpt [mm]145 mm
Umbúðahæð [mm]605 mm
Umfangssvæði [m²]0.30 m²
UNSPSC-KÓÐI40101830
UV variðNo
Vinnsluhiti [°C] [hám.]110 °C
VöruhópurHeating Mats
VörulýsingDEVIheat™ Mirror 150S
VörutegundDEVIheat™ 150S
VottunCE
VottunarfyrirtækiIntertek Semko
Warranty type20-year full service warranty
Ytri kápaPVDF
Þykkt [mm]3.0 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight690 Gramm
Net weight490 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466083697