DEVIheat™ 90S, 90 W/m², 35.25 m², Fæðispenna [V] AC: 230
140F0399
Kapalgerð: Stakur leiðari, Breidd mottu [m]: 0.5, Lengd mottu [m]: 70.5
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: DEVIheat™
140F0399
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Ábyrgð [ár] | 5 |
| Aflögunarþol [N] | 600 N |
| Aukabúnaður | No |
| Blýlaust | Já |
| Breidd mottu [m] | 0.5 m |
| Búnaður | Sport fields |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Einangrun leiðara | FEP |
| Eldtefjandi | Já |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fæðispenna [V] AC | 230 V |
| Gerð kaldrar tengitaugar | DSWA |
| Hitastig utan rekstrar [°C] [hám.] | 80 °C |
| Hitastig við lagningu [°C] [lágm.] | -5 °C |
| Hitunarregla | Raðviðnám |
| Hitunarútgangur [W] | 3245 W |
| IP-flokkur elements | IPX7 |
| Kapalgerð | Stakur leiðari |
| Kapalskjár | Koparsnúra |
| Kapalviðnám [Ohm] | 16.3000 Ohm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kapalþvermál [mm] | 2.5 mm |
| Köld tengitaug | Já |
| Leiðaramagn kaldrar tengitaugar | 1 |
| Lengd kaldrar tengitaugar [m] | 24.0 m |
| Lengd mottu [m] | 70.50 m |
| Litur ytri kápu | Rautt |
| Lýsing | DEVIheat Sport 90S 3245W 230V 70.5m |
| Magn kaldrar tengitaugar | 2 |
| Material Description | DEVIheat Sport 90S 0,5x70,5m 230V 3245W |
| Mottuútgangur [W/m²] | 90 W/m² |
| Product line | Electric Heating |
| Stærð kaldrar tengitaugar [mm²] | 2.5 mm² |
| Togþol [N] | 120 N |
| UL mark | No |
| Umfangssvæði [m²] | 35.25 m² |
| UNSPSC-KÓÐI | 40101830 |
| UV varið | No |
| Vinnsluhiti [°C] [hám.] | 70 °C |
| Vöruhópur | Heating Mats |
| Vörulýsing | DEVImat™ DSVF-90 |
| Vörutegund | DEVIheat™ 90S |
| Vottun | CE |
| Vottunarfyrirtæki | CE |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| Ytri kápa | PVDF |
| Þykkt [mm] | 2.5 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 10.1 Kilogram |
| Net weight | 10 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466217344 |