Danfoss logo
DEVIheat 150S 140F0332 R1

DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 6.00 m², Fæðispenna [V] AC: 230

140F0338

Kapalgerð: Stakur leiðari, Breidd mottu [m]: 0.5, Lengd mottu [m]: 12

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Ábyrgð [ár]20
Aflögunarþol [N]600 N
AukabúnaðurNo
BlýlaustJá
Breidd mottu [m]0.5 m
BúnaðurFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrun leiðaraFEP
EldtefjandiJá
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð kaldrar tengitaugarDSWB
Hitastig utan rekstrar [°C] [hám.]120 °C
Hitastig við lagningu [°C] [lágm.]-5 °C
HitunarreglaRaðviðnám
Hitunarútgangur [W]900 W
IP-flokkur elementsIPX7
KapalgerðStakur leiðari
KapalskjárKoparsnúra
Kapalviðnám [Ohm]58.7000 Ohm
Kapalþvermál [mm]2.5 mm
Köld tengitaugJá
Einkenni
Gildi
Leiðaramagn kaldrar tengitaugar1
Lengd kaldrar tengitaugar [m]3.0 m
Lengd mottu [m]12.00 m
Litur ytri kápuRautt
LýsingDEVIheat 150S 900W 230V 0.5x12m
Magn kaldrar tengitaugar2
Material DescriptionDEVIheat 150S 6m² 230V 900W
Mottuútgangur [W/m²]150 W/m²
Product lineElectric Heating
Stærð kaldrar tengitaugar [mm²]1.0 mm²
Togþol [N]120 N
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]220 mm
Umbúðadýpt [mm]220 mm
Umbúðahæð [mm]590 mm
Umfangssvæði [m²]6.00 m²
UNSPSC-KÓÐI40101830
UV variðNo
Vinnsluhiti [°C] [hám.]110 °C
VöruhópurHeating Mats
VörulýsingDEVIheat™ 150S
VörutegundDEVIheat™ 150S
VottunCEUkrTESTEAC
VottunarfyrirtækiIntertek SemkoUkrTEST
Warranty type20-year full service warranty
Ytri kápaPVDF
Þykkt [mm]3.0 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.68 Kilogram
Net weight2.653 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume22.739 Liter
EAN/UPC5703466202876