DEVIdry™, 55 W/m², 5.00 m², Fæðispenna [V] AC: 230
89300008
Kapalgerð: Stakur leiðari, Breidd mottu [m]: 1, Lengd mottu [m]: 5
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Hitamottur
89300008
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Ábyrgð [ár] | 5 |
| Aukabúnaður | No |
| Breidd [mm] | 1000.00 mm |
| Breidd mottu [m] | 1.0 m |
| Búnaður | Floor heating |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Einangrunarefni | PP-froða |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Fæðispenna [V] AC | 230 V |
| Hitunarregla | Raðviðnám |
| Hitunarútgangur [W] | 242 W |
| Hljóðdempun [dB] | 17 dB |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-flokkur elements | IPX7 |
| Kapalgerð | Stakur leiðari |
| Kapalviðnám [Ohm] | 219.0000 Ohm |
| Köld tengitaug | No |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lengd mottu [m] | 5.00 m |
| Lýsing | DEVIdry 55 5m² 242W 230V |
| Material Description | DEVIdry 55 5m² 242W 230V |
| Mottuútgangur [W/m²] | 55 W/m² |
| Product line | Electric Heating |
| Skera í lengd | No |
| Straumur [A] [hám.] | 10.0 A |
| UL mark | Out of scope |
| Umbúðabreidd [mm] | 250 mm |
| Umbúðadýpt [mm] | 1050 mm |
| Umbúðahæð [mm] | 250 mm |
| Umfangssvæði [m²] | 5.00 m² |
| UNSPSC-KÓÐI | 40101830 |
| Varmaviðnám [W/m²K] | 8 Btu/h-ft²Â°F |
| Vöruhópur | Heating Mats |
| Vörulýsing | DEVIdry™ 55 |
| Vörutegund | DEVIdry™ |
| Vottun | CE |
| Vottunarfyrirtæki | CE |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| Þykkt [mm] | 8.00 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 7.05 Kilogram |
| Net weight | 6.98 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 65.625 Liter |
| EAN/UPC | 5703466177853 |