Danfoss logo
189B4030_40_50 Veria Control W45

Veria B45, Skynjaragerð: NTC

189B4050

Hitastig - herbergi [°C]: 5 - 35, Hitastig - gólf [°C]: 5 - 45, Gerð skjás: NO SKJÁR

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
2 póla rofi
Ábyrgð [ár]2
Breidd [mm]85.00 mm
BúnaðurFloor heating
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð skjásNO SKJÁR
Hæð [mm]85 mm
Hám.álag viðnáms [A]15 A
Hitastig - gólf [°C] [hám.]45 °C
Einkenni
Gildi
Hitastig - gólf [°C] [lágm.]5 °C
Hitastig - herbergi [°C] [hám.]35 °C
Hitastig - herbergi [°C] [lágm.]5 °C
In scope of WEEEYes
IP-flokkur elements31
LýsingVeria Control B45 hitastillir
Material DescriptionVeria Control B45 thermostat
Product lineElectric Heating
SkynjaragerðNTC
UL markNo
UNSPSC-KÓÐI41112209
Viðbragðsafl [W] [hám.]0.25 W
VöruhópurThermostats
VörutegundVeria B45
Warranty type2-year product warranty

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.232 Kilogram
Net weight0.23 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume1.131 Liter
EAN/UPC5703466190401