Danfoss logo
PX thermostat_088L3045

DS8 hitastillir

088L3045

Gerð skjás: NO SKJÁR

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
2 póla rofiNo
Ábyrgð [ár]2
Breidd [mm]165.00 mm
Breidd [tommur]6.50 in
BúnaðurRoof frost protection
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN uppsetningNo
Dýpt [in]2.75 in
Dýpt [mm]70 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Fæðispenna [V] AC [hám.]240 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]120 V
Frostvörn [°F]-40 °F
Gerð skjásNO SKJÁR
Hæð [mm]121 mm
Hæð [to]4.75 in
Einkenni
Gildi
Hám.álag viðnáms [A]30 A@277V
IP-flokkur elementsNEMA 3R
LiturHvítur
LýsingDS-8C stýring fyrir snjóbráð
Material DescriptionDS-8C Controller w. Remote Snow and Ice
Product lineElectric Heating
Rafliðarofi1 póla
Skjár (Já/Nei)No
SkynjaragerðOutdoor
UL markNo
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]-40 °F
Umhverfishitastig [°F] [hám.]185 °F
UNSPSC-KÓÐI41112209
VöruhópurThermostats
VörulýsingDS8 hitastillir
VörutegundRX controller
Vottunc CSA us
VottunarfyrirtækiC CSA US
Warranty type2-year product warranty

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.333 Kilogram
Net weight1.32 Kilogram
Volume5.234 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5703466242568
Proposition 65Reproductive Harm