PX stýringar
ETO2-4550
Gerð skjás: NO SKJÁR
ETO2-4550
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Búnaður | Roof frost protection |
| CE mark | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gerð skjás | NO SKJÁR |
| Hám.álag viðnáms [A] | 16 A |
| Lýsing | Stýring fyrir snjóbráð |
| Material Description | SNOW MELTING CONTROLLER |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Product line | Electric Heating |
| Skjár (Já/Nei) | No |
| Skynjaragerð | Outdoor |
| UL mark | No |
| Vöruhópur | Thermostats |
| Vörulýsing | PX stýringar |
| Vörutegund | PX controller |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.62 Kilogram |
| Net weight | 0.62 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703502660257 |