Danfoss logo
Line Voltage Therm Weatherproof Encl

PX stýringar, Skynjaragerð: NTC

088L3422

Gerð skjás: NO SKJÁR

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
2 póla rofiNo
Breidd [mm]78.00 mm
Breidd [tommur]3.10 in
BúnaðurRoof frost protection
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dýpt [in]2.50 in
Dýpt [mm]64 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Fæðispenna [V] AC [hám.]240 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]120 V
Frostvörn [°C]5 °C
Gerð skjásNO SKJÁR
Hæð [mm]162 mm
Hæð [to]6.38 in
Hám.álag viðnáms [A]25 A@120-240V
In scope of WEEEYes
IP-flokkur elements44
LiturHvítur
Einkenni
Gildi
LýsingLínuspennuhitast. m/vindþéttum umbúðum
Material DescriptionLine Voltage Therm. w/Weatherproof Encl.
Product lineElectric Heating
Rafliðarofi1 póla
Segulheldni (+/-)0.20
Skilgreiningarpunktur skynjara [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Skjár (Já/Nei)No
SkynjaragerðNTC
Spanað álagcos φ= 0,3 hám 1A
SpangerðLED
UL markNo
Umhverfishitastig [°C] [hám.]85 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]-40 °F
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitastig [°F] [hám.]185 °F
VöruhópurThermostats
VörulýsingPX stýringar
VörutegundPX thermostat
Vottunc CSA us
VottunarfyrirtækiC CSA US

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.34 Kilogram
Net weight0.34 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5703466164884
Proposition 65Cancer