Danfoss logo
LX205T WIFI Touch Thermostat

LX forritanlegur hitastillir, Skynjaragerð: Gólf

088L5140

Gerð skjás: Snertiskjár

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Breidd [mm]82.00 mm
Breidd [tommur]3.20 in
BúnaðurFloor heating
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dýpt [in]0.80 in
Dýpt [mm]20 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Fæðispenna [V] AC [hám.]240 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]120 V
Gerð skjásSnertiskjár
Einkenni
Gildi
Hæð [mm]130 mm
Hæð [to]5.10 in
Hám.álag viðnáms [A]15 A
LiturHvítur
LýsingLX205T Wifi hitastillir
Material DescriptionLX205T Wifi Thermostat
Product lineElectric Heating
Skjár (Já/Nei)
SkynjaragerðGólf
UL markNo
VöruhópurThermostats
VörulýsingLX forritanlegur hitastillir
VörutegundLX/TX thermostat

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.242 Kilogram
Net weight0.24 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5703466240588