Danfoss logo
LX205T Touch Thermostat

LX forritanlegur hitastillir, Skynjaragerð: Herbergi + gólf

088L5136

41 °F, 104 °F, Gerð skjás: Snertiskjár

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
2 póla rofiNo
Ábyrgð [ár]2
Breidd [mm]82.00 mm
Breidd [tommur]3.20 in
BúnaðurFloor heating
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN uppsetningNo
Dýpt [in]0.80 in
Dýpt [mm]20 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Fæðispenna [V] AC [hám.]240 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]120 V
Frostvörn [°C]5 °C
Gerð skjásSnertiskjár
Hæð [mm]130 mm
Hæð [to]5.10 in
Hám.álag viðnáms [A]15 A
Hitastig - gólf [°F] [hám.]104 °F
Hitastig - gólf [°F] [lágm.]41 °F
IP-flokkur elements21
Einkenni
Gildi
LiturHvítur
LýsingLX205T Touch hitastillir
Material DescriptionLX205T Touch Thermostat
Product lineElectric Heating
Rafliðarofi1 póla
Skilgreiningarpunktur skynjara [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Skjár (Já/Nei)Já
SkynjaragerðHerbergi + gólf
Spanað álagcos φ= 0,3 hám 1A
StjórngerðPWM
Takmarkari hitastigs [°F] [hám.]104 °F
Takmarkari hitastigs [°F] [lágm.]41 °F
UL markNo
Umhverfishitastig [°C] [hám.]40 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]32 °F
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
Umhverfishitastig [°F] [hám.]104 °F
UNSPSC-KÓÐI41112209
VöruhópurThermostats
VörulýsingLX forritanlegur hitastillir
VörutegundLX/TX thermostat
Warranty type2-year product warranty

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.242 Kilogram
Net weight0.24 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5703466238714