Danfoss logo
088L5130 LX Thermostat with Floor & Air Sensor (Programmable)

LX forritanlegur hitastillir, Skynjaragerð: Herbergi + gólf

088L5130

145 °F, 145 °F, Gerð skjás: LCD

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
2 póla rofiNo
Ábyrgð [ár]2
Breidd [mm]75.00 mm
Breidd [tommur]3.00 in
BúnaðurFloor heating
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN uppsetningNo
Dýpt [in]1.00 in
Dýpt [mm]25 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Fæðispenna [V] AC [hám.]240 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]120 V
Frostvörn [°C]5 °C
Frostvörn [°F]41 °F
Gerð skjásLCD
Hæð [mm]123 mm
Hæð [to]4.80 in
Hám.álag viðnáms [A]15 A
Hitastig - gólf [°F] [hám.]145 °F
Hitastig - gólf [°F] [lágm.]145 °F
IP-flokkur elements21
LiturHvítur
Einkenni
Gildi
LýsingLX forritanlegur hitastillir
Material DescriptionLX Programmable T'stat, W/ Floor Sensor
Product lineElectric Heating
Rafliðarofi1 póla
Segulheldni (+/-)0.20
Skilgreiningarpunktur skynjara [Ohm/°C]12 @ 25
Skjár (Já/Nei)Já
SkynjaragerðHerbergi + gólf
Spanað álagcos φ= 0,3 hám 1A
SpangerðLED
StjórngerðPWM
Takmarkari hitastigs [°F] [hám.]145 °F
Takmarkari hitastigs [°F] [lágm.]145 °F
Tíðni [Hz]60 Hz
UL markNo
Umhverfishitastig [°C] [hám.]40 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]136 °F
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]-10 °C
Umhverfishitastig [°F] [hám.]136 °F
VöruhópurThermostats
VörulýsingLX forritanlegur hitastillir
VörutegundLX/TX thermostat
Vottunc CSA us
VottunarfyrirtækiC CSA US

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.242 Kilogram
Net weight0.24 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5703466199305