Danfoss logo
GX-850M Controller

Skynjaragerð: Jörð

088L3415

Gerð skjás: 2x16-stafa upplýstur skjár

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
2 póla rofiNo
Ábyrgð [ár]2
Breidd [mm]76.00 mm
BúnaðurAsphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN uppsetningJá
Dýpt [mm]76 mm
Eftirlit með bilun skynjaraJá
EU RoHS complianceOut of scope
Fæðispenna [V] AC120 V
Gerð skjás2x16-stafa upplýstur skjár
Geymsluhitastig [°C] [hám.]65 °C
Geymsluhitastig [°C] [lágm.]-20 °C
Hæð [mm]178 mm
Hám.álag viðnáms [A]15 A
IP-flokkur elements20
Einkenni
Gildi
Lengd [m]178.00 m
LýsingGX850M ACP 208-600V
Material DescriptionGX850M ACP 208-600V
Product lineElectric Heating
Rafliðarofi1 póla
Samhæft rammakerfiNo
Skjár (Já/Nei)Já
SkynjaragerðJörð
Spanað álagcos φ= 0,3 hám 1A
SpangerðLED
UL markNo
Umhverfishitastig [°C] [hám.]40 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]-10 °C
VararafhlaðaNo
Viðbragðsafl [W] [hám.]3.00 W
VöruhópurThermostats
VörulýsingGX thermostat
VörutegundGX controller
Warranty type2-year product warranty

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight5.96 Kilogram
Net weight5.96 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5703466148907
Proposition 65Cancer