DS2 hitastillir, Skynjaragerð: Jörð
088L3044
Gerð skjás: NO SKJÁR
088L3044
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| 2 póla rofi | No |
| Ábyrgð [ár] | 2 |
| Breidd [mm] | 178.00 mm |
| Breidd [tommur] | 7.00 in |
| Búnaður | Ground ice and snow melting |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN uppsetning | No |
| Dýpt [in] | 2.75 in |
| Dýpt [mm] | 70 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fæðispenna [V] AC [hám.] | 240 V |
| Fæðispenna [V] AC [lágm.] | 120 V |
| Frostvörn [°F] | -40 °F |
| Gerð skjás | NO SKJÁR |
| Hæð [mm] | 121 mm |
| Hæð [to] | 4.75 in |
| Hám.álag viðnáms [A] | 30 A@240V |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| IP-flokkur elements | NEMA 3R |
| Litur | Hvítur |
| Lýsing | DS-2C sjálfvirk stýring lítils kerfis |
| Material Description | DS-2C Small System Automatic Controller |
| Product line | Electric Heating |
| Rafliðarofi | 1 póla |
| Skjár (Já/Nei) | No |
| Skynjaragerð | Jörð |
| UL mark | No |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 85 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | -40 °F |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitastig [°F] [hám.] | 185 °F |
| Vöruhópur | Thermostats |
| Vörulýsing | DS2 hitastillir |
| Vörutegund | GX controller |
| Vottun | c CSA us |
| Vottunarfyrirtæki | C CSA US |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.36 Kilogram |
| Net weight | 1.36 Kilogram |
| Volume | 5.234 Cubic decimeter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 720825511559 |
| Proposition 65 | Reproductive Harm |