Danfoss logo
ECtemp_TAI_0.5_088L0461

ECtemp TAI, Skynjaragerð: NTC

088L0461

Hitastig - herbergi [°C]: 5 - 38, Gerð skjás: LCD

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Ábyrgð [ár]2
Breidd [mm]81.00 mm
BúnaðurFloor heating
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dýpt [mm]17 mm
Ecodesign class4
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V] AC230 V
Fæðispenna [V] AC [hám.]240 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]220 V
Gerð skjásLCD
Geymsluhitastig [°C] [hám.]70 °C
Geymsluhitastig [°C] [lágm.]-20 °C
Hæð [mm]84 mm
Einkenni
Gildi
Hám.álag viðnáms [A]10 A
Hitastig - herbergi [°C] [hám.]38 °C
Hitastig - herbergi [°C] [lágm.]5 °C
IP-flokkur elements30
LýsingECtemp TAI 0.5
Material DescriptionDanfoss ECtemp TAI 0.5
Mengunarstig2
Product lineElectric Heating
Skjár (Já/Nei)Já
SkynjaragerðNTC
StjórngerðPI (Proportional Integral)
UL markNo
VöruhópurThermostats
VörulýsingECtemp TAI
VörutegundECtemp TAI
Warranty type2-year product warranty

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.18 Kilogram
Net weight0.06 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.556 Liter
EAN/UPC5703466249543