Danfoss ECtemp Smart alveg hvítt, Skynjaragerð: Herbergi + gólf
088L1141
Hitastig - herbergi [°C]: 5 - 35, Hitastig - gólf [°C]: 5 - 45, Gerð skjás: Snertiskjár
088L1141
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.000 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.000 |
| Ábyrgð [ár] | 5 |
| Battery type or Name | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Búnaður | Floor heating |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN uppsetning | No |
| Dýpt [mm] | 44 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Fæðispenna [V] AC | 230 V |
| Fæðispenna [V] AC [hám.] | 240 V |
| Fæðispenna [V] AC [lágm.] | 220 V |
| Frostvörn [°C] | 5 °C |
| Gerð skjás | Snertiskjár |
| Geymsluhitastig [°C] [hám.] | 65 °C |
| Geymsluhitastig [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Hæð [mm] | 85 mm |
| Hám.álag viðnáms [A] | 16 A |
| Hám.stærð tengikapals [mm²] | 2 x 2.5 |
| Hám.takmarkari hitastigs [°C] [hám.] | 35 °C |
| Hám.takmarkari hitastigs [°C] [lágm.] | 20 °C |
| Hitastig - gólf [°C] [hám.] | 45 °C |
| Hitastig - gólf [°C] [lágm.] | 5 °C |
| Hitastig - herbergi [°C] [hám.] | 35 °C |
| Hitastig - herbergi [°C] [lágm.] | 5 °C |
| Hugbúnaðarflokkur | A |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-flokkur elements | 21 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kúluþrýstingsprófunarhitastig [°C] | 75 °C |
| Lágm.takmarkari hitastigs [°C] [hám.] | 35 °C |
| Lágm.takmarkari hitastigs [°C] [lágm.] | 10 °C |
| Litur | Hvítt RAL 9010 |
| Lýsing | ECtemp Smart alveg hvítt |
| Material Description | Danfoss ECtemp Smart Pure White |
| Mengunarstig | 2 |
| Product line | Electric Heating |
| Rafhlöðumagn | 1 |
| Rafliðarofi | 1 póla |
| Segulheldni (+/-) | 0.20 |
| Skilgreiningarpunktur skynjara [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Skynjaragerð | Herbergi + gólf |
| Spanað álag | cos φ= 0,3 hám 1A |
| Stjórngerð | PWM |
| Takmarkari hitastigs [°C] [hám.] | 45 °C |
| Takmarkari hitastigs [°C] [lágm.] | 5 °C |
| UL mark | No |
| Umbúðabreidd [mm] | 108 mm |
| Umbúðadýpt [mm] | 110 mm |
| Umbúðahæð [mm] | 84 mm |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 30 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 0 °C |
| UNSPSC-KÓÐI | 41112209 |
| Viðbragðsafl [W] [hám.] | 0.40 W |
| Vöruhópur | Thermostats |
| Vörulýsing | Danfoss ECtemp Smart alveg hvítt |
| Vörutegund | ECtemp Smart |
| Vottun | CE |
| Vottunarfyrirtæki | CEEACIntertek Semko |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| Weight per battery | 0 g |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.267 Kilogram |
| Net weight | 0.264 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.998 Liter |
| EAN/UPC | 5703466239674 |