Danfoss logo
ECtemp Smart polsr white L

Danfoss ECtemp Smart skjannahvítt, Skynjaragerð: Herbergi + gólf

088L1140

Hitastig - herbergi [°C]: 5 - 35, Hitastig - gólf [°C]: 5 - 45, Gerð skjás: Snertiskjár
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: ECtemp Smart

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
1 Primary battery SUM weight Kg0.000
1 Primary battery weight Kg0.000
Ábyrgð [ár]5
Battery type or NameCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
BúnaðurFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN uppsetningNo
Dýpt [mm]44 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
Fæðispenna [V] AC230 V
Fæðispenna [V] AC [hám.]240 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]220 V
Frostvörn [°C]5 °C
Gerð skjásSnertiskjár
Geymsluhitastig [°C] [hám.]65 °C
Geymsluhitastig [°C] [lágm.]-20 °C
Hæð [mm]85 mm
Hám.álag viðnáms [A]16 A
Hám.stærð tengikapals [mm²]2 x 2.5
Hám.takmarkari hitastigs [°C] [hám.]35 °C
Hám.takmarkari hitastigs [°C] [lágm.]20 °C
Hitastig - gólf [°C] [hám.]45 °C
Hitastig - gólf [°C] [lágm.]5 °C
Hitastig - herbergi [°C] [hám.]35 °C
Hitastig - herbergi [°C] [lágm.]5 °C
HugbúnaðarflokkurA
In scope of WEEEYes
IP-flokkur elements21
Einkenni
Gildi
Kúluþrýstingsprófunarhitastig [°C]75 °C
Lágm.takmarkari hitastigs [°C] [hám.]35 °C
Lágm.takmarkari hitastigs [°C] [lágm.]10 °C
LiturHvítt RAL 9016
LýsingECtemp Smart skjannahvítt
Material DescriptionDanfoss ECtemp Smart Polar White
Mengunarstig2
Product lineElectric Heating
Rafhlöðumagn1
Rafliðarofi1 póla
Segulheldni (+/-)0.20
Skilgreiningarpunktur skynjara [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
SkynjaragerðHerbergi + gólf
Spanað álagcos φ= 0,3 hám 1A
StjórngerðPWM
Takmarkari hitastigs [°C] [hám.]45 °C
Takmarkari hitastigs [°C] [lágm.]5 °C
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]108 mm
Umbúðadýpt [mm]110 mm
Umbúðahæð [mm]84 mm
Umhverfishitastig [°C] [hám.]30 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
UNSPSC-KÓÐI41112209
Viðbragðsafl [W] [hám.]0.40 W
VöruhópurThermostats
VörulýsingDanfoss ECtemp Smart skjannahvítt
VörutegundECtemp Smart
VottunCE
VottunarfyrirtækiCEEACIntertek Semko
Warranty type5-year product warranty
Weight per battery0 g

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.267 Kilogram
Net weight0.264 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.998 Liter
EAN/UPC5703466239667