Danfoss logo
088L0120,088L0121_NextPlus_F0

ECtemp Next Plus, Skynjaragerð: Herbergi + gólf

088L0121

Hitastig - herbergi [°C]: 5 - 35, Gerð skjás: LCD

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Ábyrgð [ár]2
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
BúnaðurFloor heating
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN uppsetningNo
Dýpt [mm]16 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V] AC230 V
Fæðispenna [V] AC [hám.]250 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]85 V
Frostvörn [°C]5 °C
Gerð skjásLCD
Geymsluhitastig [°C] [hám.]60 °C
Geymsluhitastig [°C] [lágm.]-10 °C
Hæð [mm]86 mm
Hám.álag viðnáms [A]16 A
Hitastig - gólf [°C] [hám.]45 °C
Hitastig - gólf [°C] [lágm.]5 °C
Hitastig - herbergi [°C] [hám.]35 °C
Hitastig - herbergi [°C] [lágm.]5 °C
HugbúnaðarflokkurA
In scope of WEEEYes
IP-flokkur hitastillis30
Einkenni
Gildi
Kúluþrýstingsprófunarhitastig [°C]75 °C
LiturHvítt RAL 9010
LýsingECtemp Next Plus
Material DescriptionDanfoss ECtemp Next Plus
Mengunarstig2
Product lineElectric Heating
Rafhlöðumagn1
Rafliðarofi1 póla
SCIP-málsskjalanr.50d35251-5939-484c-be43-57270ceaf246
Skilgreiningarpunktur skynjara [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Skjár (Já/Nei)Já
SkynjaragerðHerbergi + gólf
Spanað álaghám 1A
StjórngerðSegulheldni
Takmarkari hitastigs [°C] [hám.]45 °C
Takmarkari hitastigs [°C] [lágm.]5 °C
UL markNo
Umhverfishitastig [°C] [hám.]60 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]-10 °C
UNSPSC-KÓÐI41112209
VararafhlaðaJá
Viðbragðsafl [W] [hám.]0.50 W
VöruhópurThermostats
VörulýsingECtemp Next Plus
VörutegundECtemp Next Plus
VottunEAC
VottunarfyrirtækiEAC
Warranty type2-year product warranty
Weight per battery1 g

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.306 Kilogram
Net weight0.296 Kilogram
Volume1.131 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5703466233979
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm