ECtemp Next Plus, Skynjaragerð: Herbergi + gólf
088L0120
Hitastig - herbergi [°C]: 5 - 35, Gerð skjás: LCD
088L0120
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| Ábyrgð [ár] | 2 |
| Battery type or Name | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Búnaður | Floor heating |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN uppsetning | No |
| Dýpt [mm] | 16 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fæðispenna [V] AC | 230 V |
| Fæðispenna [V] AC [hám.] | 240 V |
| Fæðispenna [V] AC [lágm.] | 220 V |
| Gerð skjás | LCD |
| Hæð [mm] | 86 mm |
| Hám.álag viðnáms [A] | 16 A |
| Hitastig - gólf [°C] [hám.] | 45 °C |
| Hitastig - gólf [°C] [lágm.] | 5 °C |
| Hitastig - herbergi [°C] [hám.] | 35 °C |
| Hitastig - herbergi [°C] [lágm.] | 5 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hugbúnaðarflokkur | A |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-flokkur hitastillis | 30 |
| Kúluþrýstingsprófunarhitastig [°C] | 75 °C |
| Litur | Hvítt RAL 9010 |
| Lýsing | Danfoss ECtemp Next |
| Material Description | Danfoss ECtemp Next |
| Product line | Electric Heating |
| Rafhlöðumagn | 1 |
| SCIP-málsskjalanr. | 50d35251-5939-484c-be43-57270ceaf246 |
| Skilgreiningarpunktur skynjara [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Skjár (Já/Nei) | Já |
| Skynjaragerð | Herbergi + gólf |
| Spanað álag | hám 1A |
| UL mark | No |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 60 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | -10 °C |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Hailin sourced thermostats |
| Vöruhópur | Thermostats |
| Vörulýsing | ECtemp Next Plus |
| Vörutegund | ECtemp Next Plus |
| Vottun | CE |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Weight per battery | 1 g |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.8 Kilogram |
| Net weight | 0.792 Kilogram |
| Volume | 0.001 Cubic meter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466233962 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |