Danfoss logo
ECtemp ECO Heat, 088L0451

ECtemp ECO Heat

088L0451

ECtemp ECO Heat, white

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Ábyrgð [ár]2
Breidd [mm]86.00 mm
BúnaðurFloor heating
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN uppsetningNo
Fæðispenna [V] AC230 V
Fæðispenna [V] AC [hám.]250 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]85 V
Frostvörn [°C]5 °C
Gerð annars samhæfðs skynjaraJá
Gerð skjásLED
Hæð [mm]86 mm
Einkenni
Gildi
Hám.álag viðnáms [A]16
IP-flokkur elements20
IP-flokkur hitastillis20
LiturHvítur
LýsingECtemp ECO Heat, white
Material DescriptionECtemp ECO Heat, white
Product lineElectric Heating
Samhæft rammakerfiNo
Skjár (Já/Nei)Já
SkynjaragerðHerbergi + gólf
StjórngerðSegulheldni
VöruhópurThermostats
VörutegundECtemp ECO Heat
Warranty type2-year product warranty

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight251 Gramm
Net weight204 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume0.595 Liter
EAN/UPC5703466252161