Danfoss logo
EFIT850_088L0449_L

ECtemp 850, Skynjaragerð: án skynjara

088L0449

Gerð skjás: 2x16-stafa upplýstur skjár

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
2 póla rofiNo
Ábyrgð [ár]2
Breidd [mm]23.50 mm
BúnaðurAsphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN uppsetningJá
Dýpt [mm]53 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Eftirlit með bilun skynjaraJá
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I
Fæðispenna [V] AC230 V
Fæðispenna [V] AC [hám.]240 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]220 V
Gerð skjás2x16-stafa upplýstur skjár
Geymsluhitastig [°C] [hám.]65 °C
Geymsluhitastig [°C] [lágm.]-20 °C
Hæð [mm]86 mm
Hám.álag viðnáms [A]15 A
In scope of WEEEYes
IP-flokkur elements20
LiturHvítt RAL 9010
Einkenni
Gildi
LýsingECtemp 850 IV Latin með spennugjafa
Material DescriptionEFIT 850 ÍS- OG SNJÓBRÆÐSLUSTÝRING
Product lineElectric Heating
Rafliðarofi1 póla
Samhæft rammakerfiNo
SCIP-málsskjalanr.7a73589d-5564-4385-abca-03fd7de34e2a
Skjár (Já/Nei)Já
Skynjaragerðán skynjara
Spanað álagcos φ= 0,3 hám 1A
SpangerðLED
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]232 mm
Umbúðadýpt [mm]280 mm
Umbúðahæð [mm]72 mm
Umhverfishitastig [°C] [hám.]40 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]-10 °C
UNSPSC-KÓÐI41112209
VararafhlaðaNo
Viðbragðsafl [W] [hám.]3.00 W
Vöruheiti í SCIP-málsskjölum"Temperature controller for and and snow melting systems"
VöruhópurThermostats
VörutegundECtemp 850
VottunCE
VottunarfyrirtækiIntertek Semko
Warranty type2-year product warranty

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.688 Kilogram
Net weight0.653 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume4.508 Liter
EAN/UPC5703466130391