Danfoss logo
EFET 531 F

ECtemp 531, Skynjaragerð: Herbergi

088L0034

Hitastig - herbergi [°C]: 5 - 35, Gerð skjás: NO SKJÁR

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
2 póla rofiNo
Ábyrgð [ár]2
Breidd [mm]85.00 mm
BúnaðurFloor heating
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN uppsetningNo
Dýpt [mm]36 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Fæðispenna [V] AC230 V
Fæðispenna [V] AC [hám.]240 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]220 V
Frostvörn [°C]5 °C
Gerð skjásNO SKJÁR
Geymsluhitastig [°C] [hám.]65 °C
Geymsluhitastig [°C] [lágm.]-20 °C
Hæð [mm]85 mm
Hám.álag viðnáms [A]15 A
Hám.stærð tengikapals [mm²]2 x 2.5
Hitastig - gólf [°C] [hám.]45 °C
Hitastig - gólf [°C] [lágm.]5 °C
Hitastig - herbergi [°C] [hám.]35 °C
Hitastig - herbergi [°C] [lágm.]5 °C
In scope of WEEEYes
IP-flokkur elements31
Kúluþrýstingsprófunarhitastig [°C]75 °C
Einkenni
Gildi
LiturHvítt RAL 9010
LýsingECtemp 531
Material DescriptionDEVIREG 531 HITASTILLIR ÁN GÓLHITANEMA
Mengunarstig2
Product lineElectric Heating
Rafliðarofi2 póla
Segulheldni (+/-)0.40
Skilgreiningarpunktur skynjara [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Skjár (Já/Nei)No
SkynjaragerðHerbergi
Spanað álagcos φ= 0,3 hám 1A
SpangerðLED
Stilliskali5 - 35ºC
StjórngerðSegulheldni
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]95 mm
Umbúðadýpt [mm]140 mm
Umbúðahæð [mm]85 mm
Umhverfishitastig [°C] [hám.]30 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]-10 °C
UNSPSC-KÓÐI41112209
Viðbragðsafl [W] [hám.]0.25 W
VöruhópurThermostats
VörulýsingECtemp 531
VörutegundECtemp 53x series
VottunCE
VottunarfyrirtækiNEMKO
Warranty type2-year product warranty

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.24 Kilogram
Net weight0.17 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.761 Liter
EAN/UPC5703466128992