Danfoss logo
ECtemp 440

ECtemp 440, 5 °C - 35 °C

088L0468

Hitastillisvið [°C]: 5 - 35, Gerð skjás: LCD

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
BúnaðurFloor heating
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN uppsetningNo
Dýpt [mm]13 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
Fæðispenna [V] AC230 V
Fæðispenna [V] AC [hám.]240 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]220 V
Gerð skjásLCD
Hæð [mm]86 mm
Einkenni
Gildi
Hitastig - gólf [°C] [hám.]45 °C
Hitastig - gólf [°C] [lágm.]5 °C
Hitastillisvið [°C] [hám.]35 °C
Hitastillisvið [°C] [lágm.]5 °C
In scope of WEEEYes
IP-flokkur hitastillis30
LiturHvítt RAL 9016
LýsingECtemp 440 CN
Material DescriptionEFIT-440 CN,
Product lineElectric Heating
Rafhlöðumagn1
Skjár (Já/Nei)
UL markNo
VöruhópurThermostats
VörutegundECtemp 440

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.275 Kilogram
Net weight0.27 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.001 Cubic meter
EAN/UPC5703466202760