Danfoss logo
EFET132_088L0032_L

Skynjaragerð: Herbergi + gólf

088L0032

Hitastig - herbergi [°C]: 5 - 35, Gerð skjás: NO SKJÁR

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
2 póla rofiNo
Ábyrgð [ár]2
Breidd [mm]82.00 mm
BúnaðurFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN uppsetningNo
Dýpt [mm]36 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
Fæðispenna [V] AC230 V
Fæðispenna [V] AC [hám.]240 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]220 V
Frostvörn [°C]5 °C
Gerð skjásNO SKJÁR
Geymsluhitastig [°C] [hám.]65 °C
Geymsluhitastig [°C] [lágm.]-20 °C
Hæð [mm]82 mm
Hám.álag viðnáms [A]16 A
Hám.stærð tengikapals [mm²]2 x 2.5
Hitastig - gólf [°C] [hám.]50 °C
Hitastig - gólf [°C] [lágm.]20 °C
Hitastig - herbergi [°C] [hám.]35 °C
Hitastig - herbergi [°C] [lágm.]5 °C
In scope of WEEEYes
IP-flokkur elements30
Einkenni
Gildi
Kúluþrýstingsprófunarhitastig [°C]75 °C
LiturHvítt RAL 9010
LýsingECtemp 132
Material DescriptionEFET-132 PW WE sensor cable 3m 15KOHM
Mengunarstig2
Product lineElectric Heating
Rafliðarofi1 póla
Segulheldni (+/-)0.20
Skilgreiningarpunktur skynjara [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
SkynjaragerðHerbergi + gólf
Spanað álagcos φ= 0,3 hám 1A
SpangerðLED
Stilliskali0 - 6
StjórngerðSegulheldni
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]89 mm
Umbúðadýpt [mm]90 mm
Umbúðahæð [mm]93 mm
Umhverfishitastig [°C] [hám.]30 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
UNSPSC-KÓÐI41112209
Viðbragðsafl [W] [hám.]5.00 W
VöruhópurThermostats
VörulýsingECtemp 132
VörutegundECtemp 13x series
VottunCE
VottunarfyrirtækiNEMKO
Warranty type2-year product warranty

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.186 Kilogram
Net weight0.186 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.745 Liter
EAN/UPC5703466126738