Reflect-einangrunarplötur 10 plötur 5m²
088L0076
Application: Floor heating
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: ECcell
Ráðlagður skipti: 140F1130
088L0076
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Breidd [mm] | 50.00 mm |
| Búnaður | Floor heating |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Lengd [m] | 1.00 m |
| Lýsing | Reflect-einangrunarplötur 10 plötur 5m² |
| Material Description | Reflect insulation plates 10 plts 5m² |
| Product line | Electric Heating |
| UL mark | No |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Umbúðabreidd [mm] | 800 mm |
| Umbúðadýpt [mm] | 1200 mm |
| Umbúðahæð [mm] | 1300 mm |
| UNSPSC-KÓÐI | 30141500 |
| Vinnsluhiti [°C] [hám.] | 80 °C |
| Vöruhópur | Other Heating Products |
| Vörulýsing | Reflect-einangrunarplötur 10 |
| Vörutegund | ECcell |
| Warranty type | 10-year product warranty |
| Þykkt [mm] | 13.00 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 11.8 Kilogram |
| Net weight | 11.7 Kilogram |
| Volume | 85.54 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466228104 |
| Proposition 65 | Cancer |