Danfoss logo
189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

Veria QM 150, 12.00 m², Fæðispenna [V] AC: 230, 1800 W

189B0184

Veria QM 150 1800W 230V 12m², 2C GLO

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Ábyrgð [ár]12
Aflögunarþol [N]600 N
Breidd mottu [m]0.5 m
BúnaðurFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrun leiðaraFEP
EU RoHS complianceYes
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð kaldrar tengitaugarDTWB
Hitunarútgangur [W]1800 W
IP-flokkur elementsIPX7
Köld tengitaug
Leiðaramagn kaldrar tengitaugar1
Einkenni
Gildi
Lengd kaldrar tengitaugar [m]2.3 m
Lengd mottu [m]24.00 m
Litur ytri kápuGulur
LýsingVeria QM 150 1800W 230V 12m², 2C GLO
Magn kaldrar tengitaugar1
Material DescriptionVeria QM 150 1800W 230V 12m², 2C GLO
Product lineElectric Heating
Stærð kaldrar tengitaugar [mm²]1.0 mm²
Togþol [N]120 N
UL markNo
Umfangssvæði [m²]12.00 m²
Vinnsluhiti [°C] [hám.]120 °C
VöruhópurHeating Mats
VörutegundVeria QM 150
VottunCE
Ytri kápaPVDF
Þykkt [mm]3.50 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight5.544 Kilogram
Net weight5.489 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume38.365 Liter
EAN/UPC5703466206935