Danfoss logo
189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

Veria QM 150, 8.00 m², Fæðispenna [V] AC: 230, 1200 W

189B0178

Veria QM 150 1200W 230V 8m², 2C GLO

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Ábyrgð [ár]12
Aflögunarþol [N]600 N
Breidd mottu [m]0.5 m
BúnaðurFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrun leiðaraFEP
EU RoHS complianceYes
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð kaldrar tengitaugarDTWB
Hitunarútgangur [W]1200 W
IP-flokkur elementsIPX7
Köld tengitaugJá
Leiðaramagn kaldrar tengitaugar1
Lengd kaldrar tengitaugar [m]2.3 m
Einkenni
Gildi
Lengd mottu [m]16.00 m
Litur ytri kápuGulur
LýsingVeria QM 150 1200W 230V 8m², 2C GLO
Magn kaldrar tengitaugar1
Material DescriptionVeria QM 150 1200W 230V 8m², 2C GLO
Product lineElectric Heating
Stærð kaldrar tengitaugar [mm²]1.0 mm²
Togþol [N]120 N
UL markNo
Umfangssvæði [m²]8.00 m²
UNSPSC-KÓÐI40101830
Vinnsluhiti [°C] [hám.]120 °C
VöruhópurHeating Mats
VörutegundVeria QM 150
VottunCE
Ytri kápaPVDF
Þykkt [mm]3.50 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight3.96 Kilogram
Net weight3.92 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume44.977 Liter
EAN/UPC5703466206904