12 W/ft², 120 ft², Fæðispenna [V] AC: 240
088L3184
Kapalgerð: Tvíleiðari
088L3184
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Ábyrgð [ár] | 20 |
| Aflögunarþol [N] | 600 N |
| Aukabúnaður | No |
| Blýlaust | Já |
| Breidd mottu [ft] | 2.0 ft |
| Búnaður | Floor heating |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Einangrun leiðara | FEP |
| Eldtefjandi | Já |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fæðispenna [V] AC | 240 V |
| Gerð kaldrar tengitaugar | DTWB |
| Hitastig utan rekstrar [°F] [hám.] | 212 °F |
| Hitastig við lagningu [°F] | 23 °F |
| Hitunarregla | Raðviðnám |
| Hitunarútgangur [W] | 1440 W |
| IP-flokkur elements | IPX7 |
| Kapalgerð | Tvíleiðari |
| Kapalskjár | Álþynna 100% |
| Kapalviðnám [Ohm] | 40.7000 Ohm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Köld tengitaug | Já |
| Leiðaramagn kaldrar tengitaugar | 2 |
| Lengd kaldrar tengitaugar [ft] | 13.0 ft |
| Lengd mottu [ft] | 60.0 ft |
| Litur ytri kápu | Rautt |
| Lýsing | LX Mat 240V, 120 Sq. Ft., 1415W |
| Magn kaldrar tengitaugar | 1 |
| Material Description | LX Mat 240V, 120 Sq. Ft., 1415W |
| Mottuútgangur [W/ft²] | 12 W/ft² |
| Product line | Electric Heating |
| Stærð kaldrar tengitaugar [mm²] | 1.0 mm² |
| Straumur [A] [hám.] | 6.0 A |
| Togþol [N] | 120 N |
| UL mark | No |
| Umfangssvæði [ferft] | 120 ft² |
| UV varið | No |
| Vinnsluhiti [°F] [hám.] | 149 °F |
| Vöruhópur | Heating Mats |
| Vörulýsing | LX motta |
| Vörutegund | LXmat |
| Vottun | c CSA us |
| Vottunarfyrirtæki | C CSA US |
| Vottunarstaðall | FLOKKUR 2872 01FLOKKUR 2872 81 |
| Ytri kápa | PVC |
| Þvermál kapals [in] | 0.19 in |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 5.767 Kilogram |
| Net weight | 5.709 Kilogram |
| Volume | 0.039 Cubic meter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466140390 |
| Proposition 65 | Cancer |