Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418 R1

12 W/ft², 40 ft², Fæðispenna [V] AC: 240

088L3176

Kapalgerð: Tvíleiðari

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Ábyrgð [ár]20
Aflögunarþol [N]600 N
AukabúnaðurNo
BlýlaustJá
Breidd mottu [ft]2.0 ft
BúnaðurFloor heating
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrun leiðaraFEP
EldtefjandiJá
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
Fæðispenna [V] AC240 V
Gerð kaldrar tengitaugarDTWB
Hitastig utan rekstrar [°F] [hám.]212 °F
Hitastig við lagningu [°F]23 °F
HitunarreglaRaðviðnám
Hitunarútgangur [W]480 W
IP-flokkur elementsIPX7
KapalgerðTvíleiðari
KapalskjárÁlþynna 100%
Kapalviðnám [Ohm]121.0000 Ohm
Einkenni
Gildi
Köld tengitaugJá
Leiðaramagn kaldrar tengitaugar2
Lengd kaldrar tengitaugar [ft]13.0 ft
Lengd mottu [ft]20.0 ft
Litur ytri kápuRautt
LýsingLX Mat 240V, 40 Sq. Ft., 480W
Magn kaldrar tengitaugar1
Material DescriptionLX Mat 240V 480W 40Sq. Ft.
Mottuútgangur [W/ft²]12 W/ft²
Product lineElectric Heating
Stærð kaldrar tengitaugar [mm²]1.0 mm²
Straumur [A] [hám.]2.0 A
Togþol [N]120 N
UL markNo
Umfangssvæði [ferft]40 ft²
UV variðNo
Vinnsluhiti [°F] [hám.]149 °F
VöruhópurHeating Mats
VörulýsingLX motta
VörutegundLXmat
Vottunc CSA us
VottunarfyrirtækiC CSA US
VottunarstaðallFLOKKUR 2872 01FLOKKUR 2872 81
Ytri kápaPVC
Þvermál kapals [in]0.19 in

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.553 Kilogram
Net weight2.528 Kilogram
Volume22.739 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5703466140314
Proposition 65Cancer