Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418 R1

12 W/ft², 15 ft², Fæðispenna [V] AC: 120

088L3151

Kapalgerð: Tvíleiðari

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Ábyrgð [ár]20
Aflögunarþol [N]600 N
AukabúnaðurNo
BlýlaustJá
Breidd mottu [ft]2.0 ft
BúnaðurFloor heating
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrun leiðaraFEP
EldtefjandiJá
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
Fæðispenna [V] AC120 V
Gerð kaldrar tengitaugarDTWB
Hitastig utan rekstrar [°F] [hám.]212 °F
Hitastig við lagningu [°F]23 °F
HitunarreglaRaðviðnám
Hitunarútgangur [W]180 W
IP-flokkur elementsIPX7
KapalgerðTvíleiðari
KapalskjárÁlþynna 100%
Kapalviðnám [Ohm]78.2000 Ohm
Einkenni
Gildi
Köld tengitaugJá
Leiðaramagn kaldrar tengitaugar2
Lengd kaldrar tengitaugar [ft]13.0 ft
Lengd mottu [ft]7.5 ft
Litur ytri kápuRautt
LýsingLX Mat 120V, 15 Sq. Ft., 180W
Magn kaldrar tengitaugar1
Material DescriptionLX Mat 120V, 15 Sq. Ft., 180W
Mottuútgangur [W/ft²]12 W/ft²
Product lineElectric Heating
Stærð kaldrar tengitaugar [mm²]1.0 mm²
Straumur [A] [hám.]1.5 A
Togþol [N]120 N
UL markNo
Umfangssvæði [ferft]15 ft²
UV variðNo
Vinnsluhiti [°F] [hám.]149 °F
VöruhópurHeating Mats
VörulýsingLX motta
VörutegundLXmat
Vottunc CSA us
VottunarfyrirtækiC CSA US
VottunarstaðallFLOKKUR 2872 01FLOKKUR 2872 81
Ytri kápaPVC
Þvermál kapals [in]0.19 in

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.291 Kilogram
Net weight1.278 Kilogram
Volume12.825 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5703466140147
Proposition 65Cancer