50 W/ft², 100 ft², Fæðispenna [V] AC: 480
088L3278
Kapalgerð: Tvíleiðari
088L3278
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Ábyrgð [ár] | 20 |
| Aflögunarþol [N] | 2000 N |
| Aukabúnaður | No |
| Blýlaust | Já |
| Breidd mottu [ft] | 2.0 ft |
| Búnaður | Ground ice and snow melting |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Einangrun leiðara | FEP |
| Eldtefjandi | Já |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fæðispenna [V] AC | 480 V |
| Fylliefni | PEX |
| Gerð kaldrar tengitaugar | AWG 16 |
| Hitastig utan rekstrar [°F] [hám.] | 220 °F |
| Hitastig við lagningu [°F] | 23 °F |
| Hitunarregla | Raðviðnám |
| Hitunarútgangur [W] | 5045 W |
| IP-flokkur elements | IPX7 |
| Kapalgerð | Tvíleiðari |
| Kapalskjár | Álþynna 100% |
| Kapalviðnám [Ohm] | 45.7000 Ohm |
| Köld tengitaug | Já |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Leiðaramagn kaldrar tengitaugar | 2 |
| Lengd kaldrar tengitaugar [ft] | 19.6 ft |
| Lengd mottu [ft] | 50.0 ft |
| Litur ytri kápu | Svartur |
| Lýsing | GX Mat 480V, 50 Ft. 100Sq. Ft. 5040W |
| Magn kaldrar tengitaugar | 1 |
| Material Description | GX Mat 480V, 50 Ft. 100Sq. Ft. 5045W |
| Mottuútgangur [W/ft²] | 50 W/ft² |
| Product line | Electric Heating |
| Straumur [A] [hám.] | 10.4 A |
| Togþol [N] | 120 N |
| UL mark | Yes |
| Umbúðabreidd [mm] | 105 mm |
| Umbúðadýpt [mm] | 165 mm |
| Umbúðahæð [mm] | 330 mm |
| Umfangssvæði [ferft] | 100 ft² |
| UV varið | Já |
| Vinnsluhiti [°F] [hám.] | 149 °F |
| Vöruhópur | Heating Mats |
| Vörulýsing | GX motta |
| Vörutegund | GXmat |
| Vottun | E543796 |
| Vottunarfyrirtæki | UL LLC |
| Vottunarstaðall | FLOKKUR 2872 01FLOKKUR 2872 81 |
| Ytri kápa | PVC |
| Þvermál kapals [in] | 0.25 in |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 8.871 Kilogram |
| Net weight | 8.782 Kilogram |
| Volume | 74.851 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466159170 |
| Proposition 65 | Cancer |