Danfoss logo
ECsnow 300T width 0,75m 83902050 R

50 W/ft², 60 ft², Fæðispenna [V] AC: 480

088L3274

Kapalgerð: Tvíleiðari

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Ábyrgð [ár]20
Aflögunarþol [N]2000 N
AukabúnaðurNo
BlýlaustJá
Breidd mottu [ft]2.0 ft
BúnaðurGround ice and snow melting
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrun leiðaraFEP
EldtefjandiJá
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
Fæðispenna [V] AC480 V
FylliefniPEX
Gerð kaldrar tengitaugarAWG 16
Hitastig utan rekstrar [°F] [hám.]220 °F
Hitastig við lagningu [°F]23 °F
HitunarreglaRaðviðnám
Hitunarútgangur [W]2960 W
IP-flokkur elementsIPX7
KapalgerðTvíleiðari
KapalskjárÁlþynna 100%
Kapalviðnám [Ohm]77.8000 Ohm
Köld tengitaugJá
Einkenni
Gildi
Leiðaramagn kaldrar tengitaugar2
Lengd kaldrar tengitaugar [ft]19.6 ft
Lengd mottu [ft]30.0 ft
Litur ytri kápuSvartur
LýsingGX Mat 480V, 30 Ft. 60Sq. Ft. 2970W
Magn kaldrar tengitaugar1
Material DescriptionGX Mat 480V, 30 Ft. 60Sq. Ft. 2960W
Mottuútgangur [W/ft²]50 W/ft²
Product lineElectric Heating
Straumur [A] [hám.]6.3 A
Togþol [N]120 N
UL markYes
Umbúðabreidd [mm]105 mm
Umbúðadýpt [mm]165 mm
Umbúðahæð [mm]330 mm
Umfangssvæði [ferft]60 ft²
UV variðJá
Vinnsluhiti [°F] [hám.]149 °F
VöruhópurHeating Mats
VörulýsingGX motta
VörutegundGXmat
VottunE543796
VottunarfyrirtækiUL LLC
VottunarstaðallFLOKKUR 2872 01FLOKKUR 2872 81
Ytri kápaPVC
Þvermál kapals [in]0.25 in

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight6.253 Kilogram
Net weight6.19 Kilogram
Volume74.851 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5703466159132
Proposition 65Cancer