Danfoss logo
ECsnow 300T width 0,75m 83902050 R

50 W/ft², 90 ft², Fæðispenna [V] AC: 208

088L3233

Kapalgerð: Tvíleiðari

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Ábyrgð [ár]20
Aflögunarþol [N]2000 N
AukabúnaðurNo
Blýlaust
Breidd mottu [ft]2.0 ft
BúnaðurGround ice and snow melting
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrun leiðaraFEP
Eldtefjandi
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
Fæðispenna [V] AC208 V
FylliefniPEX
Gerð kaldrar tengitaugarAWG10
Hitastig utan rekstrar [°F] [hám.]220 °F
Hitastig við lagningu [°F]23 °F
HitunarreglaRaðviðnám
Hitunarútgangur [W]4235 W
IP-flokkur elementsIPX7
KapalgerðTvíleiðari
KapalskjárÁlþynna 100%
Kapalviðnám [Ohm]10.2000 Ohm
Köld tengitaug
Einkenni
Gildi
Leiðaramagn kaldrar tengitaugar2
Lengd kaldrar tengitaugar [ft]19.6 ft
Lengd mottu [ft]45.0 ft
Litur ytri kápuSvartur
LýsingGX Mat 208V, 45 Ft. 90 Sq. Ft. 4230W
Magn kaldrar tengitaugar1
Material DescriptionGX Mat 208V, 45 Ft. 90 Sq. Ft. 4235W
Mottuútgangur [W/ft²]50 W/ft²
Product lineElectric Heating
Straumur [A] [hám.]20.3 A
Togþol [N]120 N
UL markYes
Umbúðabreidd [mm]105 mm
Umbúðadýpt [mm]90 mm
Umbúðahæð [mm]330 mm
Umfangssvæði [ferft]90 ft²
UV varið
Vinnsluhiti [°F] [hám.]149 °F
VöruhópurHeating Mats
VörulýsingGX motta
VörutegundGXmat
VottunE543796
VottunarfyrirtækiUL LLC
VottunarstaðallFLOKKUR 2872 01FLOKKUR 2872 81
Ytri kápaPVC
Þvermál kapals [in]0.25 in

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight10.56 Kilogram
Net weight10.454 Kilogram
Volume74.851 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5703466149652
Proposition 65Cancer