Danfoss logo
ECsnow 300T width 0,75m 83902050 R

50 W/ft², 15 ft², Fæðispenna [V] AC: 240

088L3201

Kapalgerð: Tvíleiðari

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Ábyrgð [ár]20
Aflögunarþol [N]2000 N
AukabúnaðurNo
BlýlaustJá
Breidd mottu [ft]2.0 ft
BúnaðurGround ice and snow melting
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrun leiðaraFEP
EldtefjandiJá
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
Fæðispenna [V] AC240 V
FylliefniPEX
Gerð kaldrar tengitaugarAWG14
Hitastig utan rekstrar [°F] [hám.]220 °F
Hitastig við lagningu [°F]23 °F
HitunarreglaRaðviðnám
Hitunarútgangur [W]740 W
IP-flokkur elementsIPX7
KapalgerðTvíleiðari
KapalskjárÁlþynna 100%
Kapalviðnám [Ohm]77.9000 Ohm
Köld tengitaugJá
Einkenni
Gildi
Leiðaramagn kaldrar tengitaugar2
Lengd kaldrar tengitaugar [ft]19.6 ft
Lengd mottu [ft]7.5 ft
Litur ytri kápuSvartur
LýsingGX Mat 240V, 15 Sq. Ft., 750W
Magn kaldrar tengitaugar1
Material DescriptionGX Mat 240V, 7.5 Ft 15 Sq. Ft., 740W
Mottuútgangur [W/ft²]50 W/ft²
Product lineElectric Heating
Straumur [A] [hám.]3.1 A
Togþol [N]120 N
UL markYes
Umbúðabreidd [mm]600 mm
Umbúðadýpt [mm]1364 mm
Umbúðahæð [mm]800 mm
Umfangssvæði [ferft]15 ft²
UV variðJá
Vinnsluhiti [°F] [hám.]149 °F
VöruhópurHeating Mats
VörulýsingGX motta
VörutegundGXmat
VottunE543796
VottunarfyrirtækiUL LLC
VottunarstaðallFLOKKUR 2872 01FLOKKUR 2872 81
Ytri kápaPVC
Þvermál kapals [in]0.25 in

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.61 Kilogram
Net weight1.907 Kilogram
Volume74.851 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5703466143766
Proposition 65Cancer