Danfoss logo
ECsafe100T

ECsnow 300T, 300 W/m², 21.20 m², Fæðispenna [V] AC: 400

088L6529

Kapalgerð: Tvíleiðari, Breidd mottu [m]: 0.8, Lengd mottu [m]: 28.2

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Ábyrgð [ár]20
Aflögunarþol [N]>1500 N
AukabúnaðurNo
BlýlaustJá
Breidd mottu [m]0.8 m
BúnaðurGround ice and snow meltingRoof frost protection
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrun leiðaraFEP
EldtefjandiJá
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Fæðispenna [V] AC400 V
Gerð kaldrar tengitaugarDTCL
Hitastig utan rekstrar [°C] [hám.]90 °C
Hitastig við lagningu [°C] [lágm.]-5 °C
HitunarreglaRaðviðnám
Hitunarútgangur [W]6570 W
IP-flokkur elementsIPX7
KapalgerðTvíleiðari
KapalskjárÁlþynna 100%
Kapalviðnám [Ohm]24.4000 Ohm
Kapalþvermál [mm]7.0 mm
Einkenni
Gildi
Köld tengitaugJá
Leiðaramagn kaldrar tengitaugar3
Lengd kaldrar tengitaugar [m]10.0 m
Lengd mottu [m]28.20 m
Litur ytri kápuSvartur
LýsingECsnow 300T 21,2m² 400V 6570W
Magn kaldrar tengitaugar1
Material DescriptionECsnow 300T 21,2 m² 0,75x28,2m 400V
Mottuútgangur [W/m²]300 W/m²
Product lineElectric Heating
Stærð kaldrar tengitaugar [mm²]2.5 mm²
Togþol [N]>300 N
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]300 mm
Umbúðadýpt [mm]680 mm
Umbúðahæð [mm]300 mm
Umfangssvæði [m²]21.20 m²
UV variðJá
Vinnsluhiti [°C] [hám.]60 °C
VöruhópurHeating Mats
VörutegundECsnow 300T
VottunCE
Warranty type20-year full service warranty
Ytri kápaPVC
Þykkt [mm]7.00 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight15.58 Kilogram
Net weight15.424 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5703466246627