ECsnow 250T, 250 W/m², 21.00 m², Fæðispenna [V] AC: 400
088L6488
Kapalgerð: Tvíleiðari, Breidd mottu [m]: 0.8, Lengd mottu [m]: 28
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: ECsnow
Ráðlagður skipti: 83902073
088L6488
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Ábyrgð [ár] | 20 |
| Aflögunarþol [N] | >1500 N |
| Aukabúnaður | No |
| Blýlaust | Já |
| Breidd mottu [m] | 0.8 m |
| Búnaður | Ground ice and snow meltingRoof frost protection |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Einangrun leiðara | FEP |
| Eldtefjandi | Já |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Fæðispenna [V] AC | 400 V |
| Gerð kaldrar tengitaugar | DTCL |
| Hitastig utan rekstrar [°C] [hám.] | 90 °C |
| Hitastig við lagningu [°C] [lágm.] | -5 °C |
| Hitunarregla | Raðviðnám |
| Hitunarútgangur [W] | 5210 W |
| IP-flokkur elements | IPX7 |
| Kapalgerð | Tvíleiðari |
| Kapalskjár | Koparsnúra |
| Kapalviðnám [Ohm] | 30.7000 Ohm |
| Kapalþvermál [mm] | 7.0 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Köld tengitaug | No |
| Leiðaramagn kaldrar tengitaugar | 3 |
| Lengd kaldrar tengitaugar [m] | 10.0 m |
| Lengd mottu [m] | 28.00 m |
| Litur ytri kápu | Svartur |
| Lýsing | ECsnow 250T 21m² 400V 5210W |
| Magn kaldrar tengitaugar | 1 |
| Material Description | ECsnow 250T 21m² 400V 5210W |
| Mottuútgangur [W/m²] | 250 W/m² |
| Product line | Electric Heating |
| Stærð kaldrar tengitaugar [mm²] | 1.5 mm² |
| Togþol [N] | >300 N |
| UL mark | No |
| Umbúðabreidd [mm] | 180 mm |
| Umbúðadýpt [mm] | 180 mm |
| Umbúðahæð [mm] | 680 mm |
| Umfangssvæði [m²] | 21.00 m² |
| UV varið | Já |
| Vinnsluhiti [°C] [hám.] | 60 °C |
| Vöruhópur | Heating Mats |
| Vörutegund | ECsnow 250T |
| Vottun | CE |
| Ytri kápa | PVC |
| Þykkt [mm] | 7.00 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 12.58 Kilogram |
| Net weight | 12.454 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 28 Liter |
| EAN/UPC | 5703466247419 |