Danfoss logo
ECsnow 250T

ECsnow 250T, 250 W/m², 15.00 m², Fæðispenna [V] AC: 400

088L6487

Kapalgerð: Tvíleiðari, Breidd mottu [m]: 0.8, Lengd mottu [m]: 20
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: ECsnow

Ráðlagður skipti: 83902068

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Ábyrgð [ár]20
Aflögunarþol [N]>1500 N
AukabúnaðurNo
Blýlaust
Breidd mottu [m]0.8 m
BúnaðurGround ice and snow meltingRoof frost protection
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Einangrun leiðaraFEP
Eldtefjandi
EU RoHS complianceYes
Fæðispenna [V] AC400 V
Gerð kaldrar tengitaugarDTCL
Hitastig utan rekstrar [°C] [hám.]90 °C
Hitastig við lagningu [°C] [lágm.]-5 °C
HitunarreglaRaðviðnám
Hitunarútgangur [W]3670 W
IP-flokkur elementsIPX7
KapalgerðTvíleiðari
KapalskjárKoparsnúra
Kapalviðnám [Ohm]43.6000 Ohm
Kapalþvermál [mm]7.0 mm
Einkenni
Gildi
Köld tengitaugNo
Leiðaramagn kaldrar tengitaugar3
Lengd kaldrar tengitaugar [m]10.0 m
Lengd mottu [m]20.00 m
Litur ytri kápuSvartur
LýsingECsnow 250T 15m² 400V 3670W
Magn kaldrar tengitaugar1
Material DescriptionECsnow 250T 15m² 400V 3670W
Mottuútgangur [W/m²]250 W/m²
Product lineElectric Heating
Stærð kaldrar tengitaugar [mm²]1.5 mm²
Togþol [N]>300 N
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]180 mm
Umbúðadýpt [mm]180 mm
Umbúðahæð [mm]680 mm
Umfangssvæði [m²]15.00 m²
UV varið
Vinnsluhiti [°C] [hám.]60 °C
VöruhópurHeating Mats
VörutegundECsnow 250T
VottunCE
Ytri kápaPVC
Þykkt [mm]7.00 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight11.53 Kilogram
Net weight11.415 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume22.68 Liter
EAN/UPC5703466247402