Danfoss logo
ECsafe100T

ECsafe 100T, 100 W/m², 9.90 m², Fæðispenna [V] AC: 400

088L6468

Kapalgerð: Tvíleiðari, Breidd mottu [m]: 1, Lengd mottu [m]: 10

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Ábyrgð [ár]20
Aflögunarþol [N]>1500 N
AukabúnaðurNo
BlýlaustJá
Breidd mottu [m]1.0 m
BúnaðurFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrun leiðaraXLPE
EldtefjandiJá
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Fæðispenna [V] AC400 V
Gerð kaldrar tengitaugarDTCL
Hitastig utan rekstrar [°C] [hám.]90 °C
Hitastig við lagningu [°C] [lágm.]-5 °C
HitunarreglaRaðviðnám
Hitunarútgangur [W]1020 W
IP-flokkur elementsIPX7
KapalgerðTvíleiðari
KapalskjárÁlþynna 100%
Einkenni
Gildi
Kapalviðnám [Ohm]158.3000 Ohm
Kapalþvermál [mm]6.9 mm
Köld tengitaugJá
Leiðaramagn kaldrar tengitaugar3
Lengd kaldrar tengitaugar [m]10.0 m
Lengd mottu [m]10.00 m
Litur ytri kápuSvartur
LýsingECsafe 100T 9,9m² 400V 1020W
Magn kaldrar tengitaugar1
Material DescriptionECsafe 100T 9,9m² 400V 1020W
Mottuútgangur [W/m²]100 W/m²
Product lineElectric Heating
Stærð kaldrar tengitaugar [mm²]1.5 mm²
Togþol [N]>500 N
UL markNo
Umfangssvæði [m²]9.90 m²
UV variðJá
Vinnsluhiti [°C] [hám.]60 °C
VöruhópurHeating Mats
VörutegundECsafe 100T
VottunCE
Warranty type20-year full service warranty
Ytri kápaPVC
Þykkt [mm]6.90 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight5.14 Kilogram
Net weight5.14 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume29.808 Liter
EAN/UPC5703466246221