Danfoss logo
ECmat 120T STE 1,1m² 230V 130W

ECmat 120T STE, 120 W/m², 2.80 m², Fæðispenna [V] AC: 230

088L6423

Kapalgerð: Tvíleiðari, Breidd mottu [m]: 0.5, Lengd mottu [m]: 5.55

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Ábyrgð [ár]20
Aflögunarþol [N]600 N
AukabúnaðurNo
BlýlaustJá
Breidd mottu [m]0.5 m
BúnaðurFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrun leiðaraFEP
EldtefjandiJá
EU RoHS complianceYes
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð kaldrar tengitaugarDTWB
Hitastig utan rekstrar [°C] [hám.]60 °C
Hitastig við lagningu [°C] [lágm.]-5 °C
HitunarreglaRaðviðnám
Hitunarútgangur [W]335 W
IP-flokkur elementsIPX7
KapalgerðTvíleiðari
KapalskjárÁlþynna 100%
Kapalviðnám [Ohm]157.0000 Ohm
Kapalþvermál [mm]3.0 mm
Einkenni
Gildi
Köld tengitaugJá
Leiðaramagn kaldrar tengitaugar2
Lengd kaldrar tengitaugar [m]4.0 m
Lengd mottu [m]5.55 m
Litur ytri kápuRautt
LýsingECmat 120T STE 2,8m² 230V 335W
Magn kaldrar tengitaugar1
Material DescriptionECmat 120T STE 2,8m² 230V 335W
Mottuútgangur [W/m²]120 W/m²
Product lineElectric Heating
Stærð kaldrar tengitaugar [mm²]1.0 mm²
Togþol [N]300 N
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]218 mm
Umbúðadýpt [mm]220 mm
Umbúðahæð [mm]590 mm
Umfangssvæði [m²]2.80 m²
UV variðNo
Vinnsluhiti [°C] [hám.]90 °C
VöruhópurHeating Mats
VörutegundECmat 120T STE
VottunCE
Ytri kápaPVDF
Þykkt [mm]3.50 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.972 Kilogram
Net weight1.952 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466245620