Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

ECmat 200T, 200 W/m², 3.10 m², Fæðispenna [V] AC: 230

088L5425

Kapalgerð: Tvíleiðari, Breidd mottu [m]: 0.5, Lengd mottu [m]: 6.2

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Ábyrgð [ár]20
Aflögunarþol [N]600 N
AukabúnaðurNo
Blýlaust
Breidd mottu [m]0.5 m
BúnaðurFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrun leiðaraFEP
Eldtefjandi
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð kaldrar tengitaugarDTWB
Hitastig utan rekstrar [°C] [hám.]120 °C
Hitastig við lagningu [°C] [lágm.]-5 °C
HitunarreglaRaðviðnám
Hitunarútgangur [W]605 W
IP-flokkur elementsIPX7
KapalgerðTvíleiðari
KapalskjárÁlþynna 100%
Kapalviðnám [Ohm]87.4000 Ohm
Kapalþvermál [mm]3.0 mm
Köld tengitaug
Einkenni
Gildi
Leiðaramagn kaldrar tengitaugar2
Lengd kaldrar tengitaugar [m]4.0 m
Lengd mottu [m]6.20 m
Litur ytri kápuRautt
LýsingECmat 200T 605W 230V 0.5x6.2m
Magn kaldrar tengitaugar1
Material DescriptionECmat 200T 3,10m² 230V 605W
Mottuútgangur [W/m²]200 W/m²
Product lineElectric Heating
Stærð kaldrar tengitaugar [mm²]1.0 mm²
Togþol [N]120 N
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]220 mm
Umbúðadýpt [mm]220 mm
Umbúðahæð [mm]590 mm
Umfangssvæði [m²]3.10 m²
UV variðNo
Vinnsluhiti [°C] [hám.]115 °C
VöruhópurHeating Mats
VörulýsingECmat 200T
VörutegundECmat 200T
VottunCE
VottunarfyrirtækiIntertek Semko
Warranty type20-year full service warranty
Ytri kápaPVDF
Þykkt [mm]3.50 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.26 Kilogram
Net weight2.237 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466242131