Danfoss logo
EFTM w. DEVIreg Touch (Left) (Clipped)

ECmat 150T, 150 W/m², 2.00 m², Fæðispenna [V] AC: 230

088L5325

Kapalgerð: Tvíleiðari, Aukabúnaður: Umbreyting beygjupípu KK1-E5; ECtemp Touch; Beygjupípa ø6,7 2,5m svört; Naglar í gerviefnum 10 stk. í poka; Endalok skynjara, látún, f. beygjupípu ø6,7, Breidd mottu [m]: 0.5, Lengd mottu [m]: 4

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
1 Primary battery SUM weight Kg0.000
1 Primary battery weight Kg0.000
2 póla rofiNo
Ábyrgð [ár]20
Aflögunarþol [N]600 N
AukabúnaðurBeygjupípa ø6,7 2,5m svörtUmbreyting beygjupípu KK1-E5Naglar í gerviefnum 10 stk. í pokaEndalok skynjara, látún, f. beygjupípu ø6,7ECtemp Touch
Battery type or NameCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
BlýlaustJá
Breidd mottu [m]0.5 m
BúnaðurFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN uppsetningNo
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrun leiðaraFEP
EldtefjandiJá
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V] AC230 V
Frostvörn [°C]5 °C
Gerð annars samhæfðs skynjaraJá
Gerð kaldrar tengitaugarDTWB
Gerð skjásSnertiskjár
Geymsluhitastig [°C] [hám.]65 °C
Geymsluhitastig [°C] [lágm.]-20 °C
Hám.álag viðnáms [A]16 A
Hám.stærð tengikapals [mm²]2 x 2.5
Hám.takmarkari hitastigs [°C] [hám.]35 °C
Hám.takmarkari hitastigs [°C] [lágm.]20 °C
Hitastig - gólf [°C] [hám.]45 °C
Hitastig - gólf [°C] [lágm.]5 °C
Hitastig - herbergi [°C] [hám.]35 °C
Hitastig - herbergi [°C] [lágm.]5 °C
Hitastig utan rekstrar [°C] [hám.]120 °C
Hitastig við lagningu [°C] [lágm.]-5 °C
HitunarreglaRaðviðnám
Hitunarútgangur [W]300 W
HugbúnaðarflokkurA
In scope of WEEEYes
IP-flokkur elementsIPX7
IP-flokkur hitastillis21
KapalgerðTvíleiðari
Kapall á skálNo
KapalskjárÁlþynna 100%
Kapalviðnám [Ohm]176.0000 Ohm
Einkenni
Gildi
Kapalþvermál [mm]3.0 mm
Köld tengitaugJá
Kúluþrýstingsprófunarhitastig [°C]75 °C
Lágm.takmarkari hitastigs [°C] [hám.]35 °C
Lágm.takmarkari hitastigs [°C] [lágm.]10 °C
Leiðaramagn kaldrar tengitaugar2
Lengd kaldrar tengitaugar [m]2.3 m
Lengd mottu [m]4.00 m
Litur ytri kápuRautt
LýsingECmat 150T 300W 230V 0.5x4m ECtemp Touch
Magn kaldrar tengitaugar1
Material DescriptionECmat 150T 300W 230V 0.5x4m Touch
Mengunarstig2
Mottuútgangur [W/m²]150 W/m²
Product lineElectric Heating
Rafhlöðumagn1
Rafliðarofi1 póla
Samhæft rammakerfiJá
Skera í lengdNo
Skilgreiningarpunktur skynjara [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
SkynjaragerðNTC
Spanað álagcos φ= 0,3 hám 1A
Stærð kaldrar tengitaugar [mm²]1.0 mm²
StjórngerðPWM
Takmarkari hitastigs [°C] [hám.]45 °C
Takmarkari hitastigs [°C] [lágm.]5 °C
Togþol [N]120 N
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]220 mm
Umbúðadýpt [mm]220 mm
Umbúðahæð [mm]590 mm
Umfangssvæði [m²]2.00 m²
Umhverfishitastig [°C] [hám.]30 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
UNSPSC-KÓÐI40101830
UV variðNo
VararafhlaðaJá
Viðbragðsafl [W] [hám.]0.40 W
Vinnsluhiti [°C] [hám.]115 °C
VöruhópurHeating Mats
VörulýsingECmat™ 150T w/DEVIreg™ Touch sett
VörutegundECmat 150T
VottunCE
VottunarfyrirtækiIntertek Semko
Weight per battery0 g
Ytri kápaPVDF
Þykkt [mm]3.50 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.03 Kilogram
Net weight2.01 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466219713