Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

ECmat 100T, 100 W/m², 1.50 m², Fæðispenna [V] AC: 230

088L0217

Kapalgerð: Tvíleiðari, Aukabúnaður: Beygjupípa ø6,7 2,5m svört, Breidd mottu [m]: 0.5, Lengd mottu [m]: 3

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Ábyrgð [ár]20
Aflögunarþol [N]600 N
AukabúnaðurBeygjupípa ø6,7 2,5m svört
BlýlaustJá
Breidd mottu [m]0.5 m
BúnaðurFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrun leiðaraFEP
EldtefjandiJá
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð kaldrar tengitaugarDTWB
Hitastig utan rekstrar [°C] [hám.]120 °C
Hitastig við lagningu [°C] [lágm.]-5 °C
HitunarreglaRaðviðnám
Hitunarútgangur [W]150 W
IP-flokkur elementsIPX7
KapalgerðTvíleiðari
KapalskjárÁlþynna 100%
Kapalviðnám [Ohm]353.0000 Ohm
Kapalþvermál [mm]3.0 mm
Köld tengitaugJá
Einkenni
Gildi
Leiðaramagn kaldrar tengitaugar2
Lengd kaldrar tengitaugar [m]4.0 m
Lengd mottu [m]3.00 m
Litur ytri kápuRautt
LýsingECmat 100T 150W 230V 0,5x3m
Magn kaldrar tengitaugar1
Material DescriptionECmat 100T 1,5m² 230V 150W
Mottuútgangur [W/m²]100 W/m²
Product lineElectric Heating
Stærð kaldrar tengitaugar [mm²]1.0 mm²
Togþol [N]120 N
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]145 mm
Umbúðadýpt [mm]145 mm
Umbúðahæð [mm]605 mm
Umfangssvæði [m²]1.50 m²
UV variðNo
Vinnsluhiti [°C] [hám.]115 °C
VöruhópurHeating Mats
VörulýsingECmat 100T
VörutegundECmat 100T
VottunCE
VottunarfyrirtækiIntertek Semko
Warranty type20-year full service warranty
Ytri kápaPVDF
Þykkt [mm]3.50 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.402 Kilogram
Net weight1.227 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466120095