Danfoss logo
ECinfracable 100T

ECinfracable 75T, 75 W/m², 15.30 m², Fæðispenna [V] AC: 230

088L6345

Kapalgerð: Tvíleiðari, Breidd mottu [m]: 0.8, Lengd mottu [m]: 20.4

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Ábyrgð [ár]99
Aflögunarþol [N]>1500 N
AukabúnaðurNo
BlýlaustJá
Breidd mottu [m]0.8 m
BúnaðurFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrun leiðaraFEP
EldtefjandiJá
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð kaldrar tengitaugarDTCL
Hitastig utan rekstrar [°C] [hám.]90 °C
Hitastig við lagningu [°C] [lágm.]-5 °C
HitunarreglaRaðviðnám
Hitunarútgangur [W]1145 W
IP-flokkur elementsIPX7
KapalgerðTvíleiðari
KapalskjárÁlþynna 100%
Kapalviðnám [Ohm]46.2000 Ohm
Einkenni
Gildi
Kapalþvermál [mm]7.0 mm
Köld tengitaugJá
Leiðaramagn kaldrar tengitaugar3
Lengd kaldrar tengitaugar [m]4.0 m
Lengd mottu [m]20.40 m
Litur ytri kápuSvartur
LýsingECinfracable 75T 15,3m² 230V 1145W
Magn kaldrar tengitaugar1
Material DescriptionECinfracable 75T 15,3m² 230V 1145W
Mottuútgangur [W/m²]75 W/m²
Product lineElectric Heating
Stærð kaldrar tengitaugar [mm²]1.5 mm²
Togþol [N]>500 N
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]370 mm
Umbúðadýpt [mm]370 mm
Umbúðahæð [mm]790 mm
Umfangssvæði [m²]15.30 m²
UV variðJá
Vinnsluhiti [°C] [hám.]60 °C
VöruhópurHeating Mats
VörutegundECinfracable 75T
VottunCE
Ytri kápaPVC
Þykkt [mm]7.00 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight10.1 Kilogram
Net weight10.1 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume108.151 Liter
EAN/UPC5703466245071