ECheat 150S, 150 W/m², 7.00 m², Fæðispenna [V] AC: 230
088L0560
Kapalgerð: Stakur leiðari, Aukabúnaður: Beygjupípa ø6,7 2,5m svört, Breidd mottu [m]: 0.5, Lengd mottu [m]: 14
088L0560
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Ábyrgð [ár] | 20 |
| Aflögunarþol [N] | 600 N |
| Aukabúnaður | Beygjupípa ø6,7 2,5m svört |
| Blýlaust | Já |
| Breidd mottu [m] | 0.5 m |
| Búnaður | Floor heating |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Einangrun leiðara | FEP |
| Eldtefjandi | Já |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Fæðispenna [V] AC | 230 V |
| Gerð kaldrar tengitaugar | DSWB |
| Hitastig utan rekstrar [°C] [hám.] | 120 °C |
| Hitastig við lagningu [°C] [lágm.] | -5 °C |
| Hitunarregla | Raðviðnám |
| Hitunarútgangur [W] | 1050 W |
| IP-flokkur elements | IPX7 |
| Kapalgerð | Stakur leiðari |
| Kapalskjár | Koparsnúra |
| Kapalviðnám [Ohm] | 50.4000 Ohm |
| Kapalþvermál [mm] | 2.5 mm |
| Köld tengitaug | Já |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Leiðaramagn kaldrar tengitaugar | 1 |
| Lengd kaldrar tengitaugar [m] | 3.0 m |
| Lengd mottu [m] | 14.00 m |
| Litur ytri kápu | Rautt |
| Lýsing | ECheat 150S 1050W, 230V 0,5x14m |
| Magn kaldrar tengitaugar | 2 |
| Material Description | ECheat 150S 7m² 230V 1050W |
| Mottuútgangur [W/m²] | 150 W/m² |
| Product line | Electric Heating |
| Stærð kaldrar tengitaugar [mm²] | 1.0 mm² |
| Togþol [N] | 120 N |
| UL mark | No |
| Umbúðabreidd [mm] | 220 mm |
| Umbúðadýpt [mm] | 220 mm |
| Umbúðahæð [mm] | 590 mm |
| Umfangssvæði [m²] | 7.00 m² |
| UNSPSC-KÓÐI | 40101830 |
| UV varið | No |
| Vinnsluhiti [°C] [hám.] | 110 °C |
| Vöruhópur | Heating Mats |
| Vörulýsing | ECheat 150S |
| Vörutegund | ECheat 150S |
| Vottun | CE |
| Vottunarfyrirtæki | Intertek Semko |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Ytri kápa | PVDF |
| Þykkt [mm] | 3.00 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 3.283 Kilogram |
| Net weight | 2.36 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 50.912 Liter |
| EAN/UPC | 5703466118856 |