Danfoss logo
DEVIheat 150S 140F0332 R1

ECheat 150S, 150 W/m², 1.50 m², Fæðispenna [V] AC: 230

088L0552

Kapalgerð: Stakur leiðari, Aukabúnaður: Beygjupípa ø6,7 2,5m svört, Breidd mottu [m]: 0.5, Lengd mottu [m]: 3

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Ábyrgð [ár]20
Aflögunarþol [N]600 N
AukabúnaðurBeygjupípa ø6,7 2,5m svört
BlýlaustJá
Breidd mottu [m]0.5 m
BúnaðurFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrun leiðaraFEP
EldtefjandiJá
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð kaldrar tengitaugarDSWB
Hitastig utan rekstrar [°C] [hám.]120 °C
Hitastig við lagningu [°C] [lágm.]-5 °C
HitunarreglaRaðviðnám
Hitunarútgangur [W]225 W
IP-flokkur elementsIPX7
KapalgerðStakur leiðari
KapalskjárKoparsnúra
Kapalviðnám [Ohm]235.0000 Ohm
Kapalþvermál [mm]2.5 mm
Köld tengitaugJá
Einkenni
Gildi
Leiðaramagn kaldrar tengitaugar1
Lengd kaldrar tengitaugar [m]3.0 m
Lengd mottu [m]3.00 m
Litur ytri kápuRautt
LýsingECheat 150S 225W, 230V 0,5x3m
Magn kaldrar tengitaugar2
Material DescriptionECheat 150S 1,5m² 230V 225W
Mottuútgangur [W/m²]150 W/m²
Product lineElectric Heating
Stærð kaldrar tengitaugar [mm²]1.0 mm²
Togþol [N]120 N
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]145 mm
Umbúðadýpt [mm]145 mm
Umbúðahæð [mm]605 mm
Umfangssvæði [m²]1.50 m²
UV variðNo
Vinnsluhiti [°C] [hám.]110 °C
VöruhópurHeating Mats
VörulýsingECheat 150S
VörutegundECheat 150S
VottunCE
VottunarfyrirtækiIntertek Semko
Warranty type20-year full service warranty
Ytri kápaPVDF
Þykkt [mm]3.00 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.237 Kilogram
Net weight0.95 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466118771