Danfoss logo
ECflex 50T 75T 100T

ECflex 50T, 50 W/m², 11.90 m², Fæðispenna [V] AC: 230

088L6391

Kapalgerð: Tvíleiðari, Breidd mottu [m]: 0.8, Lengd mottu [m]: 15.9
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: ECflex

Ráðlagður skipti: 140F1426

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Ábyrgð [ár]20
Aflögunarþol [N]>1500 N
AukabúnaðurNo
Blýlaust
Breidd mottu [m]0.8 m
BúnaðurFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrun leiðaraXLPE
Eldtefjandi
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð kaldrar tengitaugarDTCL
Hitastig utan rekstrar [°C] [hám.]90 °C
Hitastig við lagningu [°C] [lágm.]-5 °C
HitunarreglaRaðviðnám
Hitunarútgangur [W]610 W
IP-flokkur elementsIPX7
KapalgerðTvíleiðari
KapalskjárÁlþynna 100%
Einkenni
Gildi
Kapalviðnám [Ohm]87.1000 Ohm
Kapalþvermál [mm]6.9 mm
Köld tengitaug
Leiðaramagn kaldrar tengitaugar3
Lengd kaldrar tengitaugar [m]4.0 m
Lengd mottu [m]15.90 m
Litur ytri kápuRautt
LýsingECflex 50T 11,9m² 230V 610W
Magn kaldrar tengitaugar1
Material DescriptionECflex 50T 11,9m² 230V 610W
Mottuútgangur [W/m²]50 W/m²
Product lineElectric Heating
Stærð kaldrar tengitaugar [mm²]1.5 mm²
Togþol [N]>500 N
UL markNo
Umfangssvæði [m²]11.90 m²
UV variðNo
Vinnsluhiti [°C] [hám.]60 °C
VöruhópurHeating Mats
VörutegundECflex 50T
VottunCE
Warranty type20-year full service warranty
Ytri kápaPVC
Þykkt [mm]6.90 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight6.36 Kilogram
Net weight6.36 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume39.675 Liter
EAN/UPC5703466247150