Danfoss logo
ECflex 50T 75T 100T

ECflex 100T, 21.80 m², Fæðispenna [V] AC: 230, 2170 W

088L6367

ECflex 100T 21,8m² 230V 2170W

Ráðlagður skipti: 140F1465

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Ábyrgð [ár]20
Aflögunarþol [N]>1500 N
BlýlaustJá
Breidd mottu [m]0.8 m
BúnaðurFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrun leiðaraXLPE
EldtefjandiJá
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð kaldrar tengitaugarDTCL
Hitastig utan rekstrar [°C] [hám.]90 °C
Hitastig við lagningu [°C] [lágm.]-5 °C
HitunarreglaRaðviðnám
Hitunarútgangur [W]2170 W
IP-flokkur elementsIPX7
KapalgerðTvíleiðari
KapalskjárÁlþynna 100%
Kapalviðnám [Ohm]24.4000 Ohm
Einkenni
Gildi
Kapalþvermál [mm]6.9 mm
Köld tengitaugJá
Leiðaramagn kaldrar tengitaugar3
Lengd kaldrar tengitaugar [m]4.0 m
Lengd mottu [m]29.10 m
Litur ytri kápuRautt
LýsingECflex 100T 21,8m² 230V 2170W
Magn kaldrar tengitaugar1
Material DescriptionECflex 100T 21,8m² 230V 2170W
Mottuútgangur [W/m²]100 W/m²
Product lineElectric Heating
Stærð kaldrar tengitaugar [mm²]2.5 mm²
Togþol [N]>500 N
UL markNo
Umfangssvæði [m²]21.80 m²
UV variðNo
Vinnsluhiti [°C] [hám.]60 °C
VöruhópurHeating Mats
VörutegundECflex 100T
VottunCE
VottunarfyrirtækiIntertek Semko
Warranty type20-year full service warranty
Ytri kápaPVC
Þykkt [mm]6.90 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight11.06 Kilogram
Net weight11.06 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume63.075 Liter
EAN/UPC5703466245279