Danfoss logo
DEVIdry 100 89300028

ECdry, 55 W/m², 5.00 m², Fæðispenna [V] AC: 230

088L0143

Kapalgerð: Stakur leiðari, Breidd mottu [m]: 1, Lengd mottu [m]: 5
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Hitunarmottur

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Ábyrgð [ár]5
AukabúnaðurNo
Breidd [mm]100.00 mm
Breidd mottu [m]1.0 m
BúnaðurFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EinangrunarefniPP-froða
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V] AC230 V
HitunarreglaRaðviðnám
Hitunarútgangur [W]242 W
Hljóðdempun [dB]17 dB
In scope of WEEEYes
IP-flokkur elementsIPX7
KapalgerðStakur leiðari
Kapalviðnám [Ohm]219.0000 Ohm
Köld tengitaugNo
Einkenni
Gildi
Lengd mottu [m]5.00 m
LýsingECdry 55 242W 230V 5m²
Material DescriptionDanfoss ECdry 55 242W 230V 5m²
Mottuútgangur [W/m²]55 W/m²
Product lineElectric Heating
Skera í lengdNo
Straumur [A] [hám.]10.0 A
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]250 mm
Umbúðadýpt [mm]1050 mm
Umfangssvæði [m²]5.00 m²
UNSPSC-KÓÐI40101830
Uppsetningarhæð [mm] [lágm.]8 mm
Varmaviðnám [W/m²K]8 Btu/h-ft²Â°F
VöruhópurHeating Mats
VörulýsingECdry 55
VörutegundECdry
VottunCE
VottunarfyrirtækiIntertek Semko
Warranty type5-year product warranty
Þykkt [mm]8.00 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight7.05 Kilogram
Net weight6.98 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume65.625 Liter
EAN/UPC5703466238226