Danfoss logo
DTIK_mat_L

ECasphalt 300T, 300 W/m², 9.75 m², Fæðispenna [V] AC: 400

088L6566

Kapalgerð: Tvíleiðari, Breidd mottu [m]: 0.8, Lengd mottu [m]: 13

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Ábyrgð [ár]20
Aflögunarþol [N]>1500 N
AukabúnaðurNo
BlýlaustJá
Breidd mottu [m]0.8 m
BúnaðurAsphalt ice and snow melting
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrun leiðaraFEP
EldtefjandiJá
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Fæðispenna [V] AC400 V
Gerð kaldrar tengitaugarDTWK
Hitastig í stuttan tíma [°C] [hám.]240 °C
Hitastig utan rekstrar [°C] [hám.]85 °C
Hitastig við lagningu [°C] [lágm.]-5 °C
HitunarreglaRaðviðnám
Hitunarútgangur [W]2885 W
IP-flokkur elementsIPX7
KapalgerðTvíleiðari
KapalskjárÁlþynna 100%
Kapalviðnám [Ohm]55.4000 Ohm
Kapalþvermál [mm]7.0 mm
Einkenni
Gildi
Köld tengitaugJá
Leiðaramagn kaldrar tengitaugar2
Lengd kaldrar tengitaugar [m]10.0 m
Lengd mottu [m]13.00 m
Litur ytri kápuSvartur
LýsingECasphalt 300T 9,8m² 400V 2885W
Magn kaldrar tengitaugar1
Material DescriptionECasphalt 300T 9,8 m² 0,75x13m 400V
Mottuútgangur [W/m²]300 W/m²
Product lineElectric Heating
Stærð kaldrar tengitaugar [mm²]2.5 mm²
Togþol [N]>300 N
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]180 mm
Umbúðadýpt [mm]500 mm
Umbúðahæð [mm]180 mm
Umfangssvæði [m²]9.75 m²
UV variðJá
Vinnsluhiti [°C] [hám.]60 °C
VöruhópurHeating Mats
VörulýsingECasphalt 300T
VörutegundECasphalt 300T
VottunCE
VottunarfyrirtækiIntertek Semko
Warranty type20-year full service warranty
Ytri kápaXPLO
Þykkt [mm]7.00 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight8.122 Kilogram
Net weight8.041 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume24.3 Liter
EAN/UPC5703466246931