BOCK, Motor component, Stator
097B80560
Compressors spare parts, Set-stator 30kW S/SS -fr.DK019, Legacy BOCK ID: 80560
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: BOCK varahlutir og fylgihlutir, BOCK varahlutir og fylgihlutir
097B80560
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aflgjafi | 380-420V 50Hz (440-480V 60Hz) |
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| component used for | HG6 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Heiti vöru | Motor component |
| In scope of WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 80560 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lýsing | Set-stator 30kW S/SS -fr.DK019 |
| Material Description | Set-stator 30kW S/SS -fr.DK019 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| type of component | motor |
| voltage of component | 400V 50Hz (460V 60Hz) |
| Vöruhópur | Compressors spare parts |
| Vörumerki | BOCK |
| Vörutegund | Stator |
| wattage of component | 30kW |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 38.1 Kilogram |
| Net weight | 38.1 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162554630 |